Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCH80 CPVC/PVC Vanstone Flange w/ CPVC/PVC Ring (Soc) - SCH80-854
SCH80 CPVC/PVC Vanstone Flange w/ CPVC/PVC Ring (Soc) - SCH80-854

    SCH80 CPVC/PVC Vanstone Flange w/ CPVC/PVC Ring (Soc) - SCH80-854

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    SPEARS® EverTUFF® Industrierohre und -formstücke aus CPVC/PVC (Schedule 80) vereinen langjährige Erfahrung mit computergestützten Spannungsanalysen und erzielen so optimale Struktur und Leistung für jedes Formstück. Die Materialverstärkung ist gleichmäßig in Spannungsspitzenbereichen platziert, um die Druckfestigkeit deutlich zu verbessern. Spears® EverTUFF® CPVC/PVC-Rohre, -Formstücke und Spears® CPVC/PVC-Klebstoff sind von NSF® International (NSF®) gemäß ANSI/NSF® 61 und NSF® 372 als bleifrei zertifiziert und erfüllen somit alle staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften. Sie sind von nationalen, bundesstaatlichen und den meisten kommunalen Bauvorschriften zugelassen und von der ICC nach ASTM E84 für Flammen- und Raucheigenschaften von weniger als 25/50 für den Einsatz in Rückluftkanälen gelistet (siehe PMG-Listing Nr. PMG-1278 unter www.icc-es-pmg.org). Die Produkte werden zahlreichen Prüfungen unterzogen, um höchste Qualität bei CPVC/PVC-Rohren zu gewährleisten. – SCH80-854
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspears-SCH80-854
    • ProduktfamilieSCH80
    • ProduktgruppeFlange
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings