Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlameGuard® CPVC All Revit Files

FlameGuard® CPVC All Revit Files

Google-Übersetzung,

Spears® FlameGuard® CPVC- Sprinklerprodukte bieten eine kostengünstige Alternative zu Metallsystemen mit den Vorteilen hoher Korrosionsbeständigkeit, verbesserter Systemhydraulik, einfacher Installation und schneller Montage mit leicht verfügbaren Werkzeugen. CPVC Sprinkleranlagen basieren auf bewährten Produkten, die seit über 40 Jahren im Dauereinsatz sind. Spears® FlameGuard®- Produkte sind von UL®, FM® Global, LPCB zugelassen und von NSF International für die Verwendung in Trinkwasser zertifiziert. Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften auf Einschränkungen und Beschränkungen.

Korrosionsbeständiges CPVC-Material unterstützt kein biologisches Wachstum

Im Gegensatz zu Metallsystemen rosten, verkalken oder verschmutzen FlameGuard® CPVC- Produkte niemals und unterstützen kein biologisches Wachstum – eine Ursache für mikrobiologisch beeinflusste Korrosion (MIC), die metallische Sprinkleranlagen von innen heraus zerstören kann.

Hervorragende Fließeigenschaften für geringere Reibungsverluste

Die glattwandigen Innenflächen von FlameGuard® CPVC -Systemen führen zu einem geringeren Reibungsverlust gegenüber Metallsystemen. Die Auslegungsströmungseigenschaften bleiben während der gesamten Lebensdauer des Produkts konstant, da im System keine Innenkorrosion aufgrund mikrobiologischer Aktivität auftritt.

Nenndruck bis 1200 kpa (175 psi) bei 65 °C (150 °F)

FlameGuard ® CPVC-Produkte werden in Kombinationen von Schedule 40- und Schedule 80-Fittingkonfigurationen hergestellt, die den ASTM F 438- oder F 439-Standards entsprechen, und FlameGuard® SDR 13,5 CPVC-Sprinklerrohren, die den ASTM F 442-Standards entsprechen. UL®-Nennarbeitsdruck beträgt 175 psi (1200 kpa) bei 150 °F (65 °C) (LPCB-Nennleistung bis 120 °F) (49 °C).

Einfache Installation für niedrigere Kosten

Die Installation des FlameGuard ® CPVC-Systems reduziert die Kosten gegenüber herkömmlichen Metallrohren erheblich, da die Vorfertigung praktisch eliminiert wird. Die Systeme können vollständig vor Ort mit Lösungsmittel-Zement-Verbindungsverfahren installiert werden.

UL®-gelistet für die USA und Kanada in NFPA 13-, 13R- und 13D-Systemen

FlameGuard ® CPVC-Feuersprinklerprodukte sind UL®-gelistet für US- und Kanada-Anwendungen für leichte Gefahrenbelegungen gemäß Definition in NFPA 13, Wohnbelegungen bis einschließlich 4 Stockwerke gemäß Definition in NFPA 13R und Wohnbelegungen für Ein- und Zweifamilienhäuser und hergestellte Häuser, wie in NFPA 13D definiert. Konsultieren Sie die Installationsanweisungen für Spears® FlameGuard® CPVC- Feuersprinklerprodukte und die NFPA-Standards für zusätzliche Anwendungen, einschließlich Luftplenum, Systemsteigleitungen, verdeckte, freiliegende, unterirdische, brennbare Dachböden, Garagen, Keller und Niederdruck-Trockenrohrinstallationen.

Vollständige eingeschränkte lebenslange Garantie

FlameGuard ® CPVC Sprinkler-Produkte haben eine begrenzte lebenslange Garantie gegen Material- oder Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Spears®-Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspears-flameguard-revit
  • ProduktfamilieFlameGuard®
  • ProduktgruppeRevit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit