Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCH80 CPVC/PVC Gauge Guard w/ PTFE/EPDM/FKM Diaphragm - GAUGE-GUARD

SCH80 CPVC/PVC Gauge Guard w/ PTFE/EPDM/FKM Diaphragm - GAUGE-GUARD

Google-Übersetzung,
SPEARS® EverTUFF® Industrierohre und -formstücke aus CPVC/PVC (Schedule 80) vereinen jahrelange Erfahrung mit computergestützten Spannungsanalysen und erzielen so optimale Struktur und Leistung für jedes Formstück. Die Materialverstärkung ist gleichmäßig in Spannungsspitzenbereichen platziert und verbessert die Druckfestigkeit deutlich. Spears® EverTUFF® CPVC/PVC-Rohre, -Formstücke und -Klebstoffe sind von NSF® International (NSF®) gemäß ANSI/NSF® 61 und NSF® 372 als bleifrei zertifiziert und erfüllen somit alle staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften. Sie sind von nationalen, bundesstaatlichen und den meisten kommunalen Bauvorschriften zugelassen und von der ICC nach ASTM E84 für Flammen- und Raucheigenschaften von weniger als 25/50 für den Einsatz in Rückluftkanälen gelistet (siehe PMG-Listung Nr. PMG-1278 unter www.icc-es-pmg.org). Die Produkte werden zahlreichen Prüfungen unterzogen, um höchste Qualität bei CPVC/PVC-Rohren zu gewährleisten. – GAUGE-GUARD
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspears-gauge-guard
  • ProduktfamilieSCH80
  • ProduktgruppeGauge Guard / Special Reinforced
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings