Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LabWaste® 2-Way Cleanout - P448

LabWaste® 2-Way Cleanout - P448

Google-Übersetzung,
Einer der Hauptvorteile des Spears® LabWaste® CPVC-Systems ist seine hervorragende Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl korrosiver Umgebungen. CPVC ist gegenüber den meisten Mineralsäuren, Basen, Salzen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen inert und schneidet in diesen chemischen Umgebungen im Vergleich zu anderen Kunststoffen gut ab.

Allgemeiner Überblick über die chemische Beständigkeit:
Schwache Säuren: Ausgezeichnete Salze: Ausgezeichnet
Starke Säuren: Ausgezeichnete aliphatische Lösungen: Gut
Schwache Basen: Ausgezeichnet Halogene: Gut bis mittelmäßig
Starke Basen: Ausgezeichnet Starke Oxidationsmittel: Gut bis mittelmäßig

Das LabWaste® CPVC-System wurde für die Entsorgung chemischer Abfälle in akademischen, Forschungs- und institutionellen Laboren entwickelt. Diese Rohrleitungssysteme zeichnen sich durch die routinemäßige Entsorgung einer Vielzahl heißer und kalter chemischer Abfälle gemäß den gängigen Laborrichtlinien für die Abwasserentsorgung aus.

Gefertigt nach ASTM F 2618 in der kompletten Produktpalette an Entwässerungsformstückkonfigurationen
Die breite Produktpalette von Spears® LabWaste® CPVC-Rohren und -Fittings wird gemäß ASTM F 2618 für CPVC-Rohre und -Fittings für chemische Abfallentsorgungssysteme gefertigt und entspricht den ASTM D 3311-Entwässerungsmustern oder den Herstellerspezifikationen. Standardausführungen sind in Nennweiten von 1-1/2" bis 24" erhältlich, ergänzt durch zahlreiche Spezialfittings und Zubehörteile wie z. B. Geruchsverschlussvorrichtungen (die Wasserverdünnung ist entscheidend für die Vermeidung exothermer chemischer Reaktionen in allen Rohrleitungssystemen).

NSF®-zertifiziert für ätzende Abfälle
Das Spears® LabWaste® Korrosionswasser-Abwassersystem aus Rohrverbindungsstücken und Zement ist von NSF International nach ASTM F 2618 und nach NSF® ORD 1022 für die Verwendung in Kanada für den Einsatz in Korrosionswassersystemen zertifiziert; ICC-ES-gelistet nach PMG-1018, CPVC-Chemikalienabfallsysteme, für die Einhaltung des International Plumbing Code und des Uniform Plumbing Code (siehe PMG-Listing Nr. PMG-1018 unter www.icc-es-pmg.org).

Kostensparende Klebeverbindung durch Lösungsmittel – keine Elektroschweißverbindungen und keine mechanischen Verbindungen in verdeckten Bereichen erforderlich.
Das seit über 50 Jahren bewährte Klebeverfahren Lösemittelschweißen kommt ohne Spezialwerkzeug und teures Schweißen aus und ist einfach zu installieren, zu reparieren oder zu ändern. Vor allem aber beseitigt es die typischen Probleme von Polypropylensystemen, wie das Herausziehen von Verbindern, die mangelnde Dichtheit mechanischer Verbindungen, Leckagen durch Korrosion des Schweißdrahts und umständliche Schweißverfahren. Spart Zeit, Kosten und Nerven!

Ein flamm- und rauchbeständiges Rohrleitungssystem
Die Komponenten des Spears® LabWaste®-Systems wurden im Trockenbrandtest geprüft und sind gemäß ICC-ES PMG 1278 für die Einhaltung der ASTM E84/UL723-Prüfstandards für Oberflächenbrandeigenschaften gelistet. Sie weisen eine Flammenausbreitung von weniger als 25 und einen Rauchentwicklungsindex von weniger als 50 auf und erfüllen damit die Anforderungen des International Mechanical Code und des Uniform Mechanical Code für den Einsatz in Rückluftkammern (siehe PMG-Listing Nr. PMG-1278 unter www.icc-es-pmg.org). LabWaste® ist außerdem von Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) gemäß CAN/ULC S102.2 für Oberflächenbrandeigenschaften von weniger als 25/50 gelistet. – P448
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspears-p448
  • ProduktfamilieLabWaste®
  • ProduktgruppeTee
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-31
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720