Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LabWaste® Drum Trap

LabWaste® Drum Trap

Google-Übersetzung,
Einer der Hauptvorteile des Spears® LabWaste® CPVC-Systems ist seine hervorragende Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von korrosiven Umgebungen. CPVC ist gegenüber den meisten Mineralsäuren, Basen, Salzen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen inert und schneidet in diesen chemischen Umgebungen im Vergleich zu anderen Kunststoffen gut ab.

Allgemeine Übersicht über die chemische Beständigkeit:
Schwache Säuren: Ausgezeichnet Salze: Ausgezeichnet
Starke Säuren: Ausgezeichnet Aliphatische Lösungen: Gut
Schwache Basen: Ausgezeichnet Halogene: Gut-Mittel
Starke Basen: Ausgezeichnet Starke Oxidationsmittel: Gut-Fair

Das LabWaste® CPVC-System wurde für den Einsatz in akademischen, Forschungs- und institutionellen Laboranwendungen zur Entwässerung von Chemikalien entwickelt. Diese Sanitärsysteme zeichnen sich durch die routinemäßige Entsorgung einer großen Vielfalt heißer und kalter chemischer Abfälle in Übereinstimmung mit umsichtigen Laborpraktiken für die Abwasserentsorgung aus.

Hergestellt nach ASTM F 2618 in einer vollständigen Reihe von Entwässerungsmuster-Fitting-Konfigurationen
Spears® breite Palette von LabWaste® CPVC-Rohren und -Fittings wird gemäß den ASTM F 2618-Spezifikationen für CPVC-Rohre und -Fittings für chemische Abfallentwässerungssysteme hergestellt und in ASTM D 3311-Entwässerungsmustern oder nach Herstellerspezifikationen hergestellt. Standardkonfigurationen sind in Nenngrößen von 1-1/2" bis 24" mit vielen Spezialfittings und Zubehör erhältlich, wie z. B. Verdünnungsfallen (Wasserverdünnung ist entscheidend für die Verhinderung exothermer chemischer Wechselwirkungen in allen Rohrleitungssystemen).

NSF®-zertifiziert für korrosive Abfälle
Das Spears® LabWaste® Abflusssystem für korrosives Wasser aus Rohrverbindungsstücken und Zement ist für die Verwendung in korrosiven Abfallsystemen von NSF International nach ASTM F 2618 und nach NSF® ORD 1022 für die Verwendung in Kanada zertifiziert; ICC-ES-gelistet nach PMG-1018, CPVC Chemical Waste Systems, zur Einhaltung des International Plumbing Code und des Uniform Plumbing Code (siehe PMG-Liste Nr. PMG-1018 unter www.icc-es-pmg.org).

Kostensparendes Lösungsmittelschweißen Macht Elektroschmelzverbindungen und mechanische Verbindungsverbindungen in verdeckten Räumen überflüssig
Solvent Cement Welding ist eine bewährte Verbindungsmethode, die seit über 50 Jahren zuverlässig eingesetzt wird. Sie erfordert keine Spezialwerkzeuge, kein kostspieliges Schmelzen, einfache Installation, Reparaturen oder Änderungen. Am wichtigsten ist, dass Lösungsmittelklebstoffverbindungen die für die Installation von Polypropylensystemen typischen Probleme beseitigen, wie z. Spart Zeit, spart Kosten, erspart Sorgen!

Ein Rohrleitungssystem mit Flamm- und Rauchschutz
Systemkomponenten von Spears® LabWaste® wurden von ICC-ES PMG 1278 auf Übereinstimmung mit ASTM E84/UL723-Tests für Oberflächenbrenneigenschaften mit einer Flammenausbreitung von weniger als 25 und einem Rauchentwicklungsindex von weniger als 50 getestet und erfüllen die Anforderungen der International Mechanical Code und Uniform Mechanical Code zur Verwendung in Rückluftplenums (siehe PMG Listing No. PMG-1278 unter www.icc-es-pmg.org). LabWaste® ist zusätzlich von Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) unter CAN/ULC S102.2 für Oberflächenbrenneigenschaften von weniger als 25/50 gelistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspears-p720
  • ProduktfamilieLabWaste®
  • ProduktgruppeTrap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • OmniClassNummer23-27 37 00
  • OmniClassTitelLiquid Traps
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit