Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EverTUFF® CTS CPVC Transition Compression Adapter  - TCA

EverTUFF® CTS CPVC Transition Compression Adapter - TCA

Google-Übersetzung,
EverTUFF® CTS CPVC Warm- und Kaltwasserverteilungssystem

Zertifizierte sichere Alternative zu Metallrohrsystemen

Alle herkömmlichen Metallrohrsysteme korrodieren und hinterlassen dabei aggressive Rückstände im Wassersystem. Die Komponenten des CPVC-Thermoplastsystems korrodieren hingegen nicht. Das Spears® EverTUFF® CTS CPVC-System mit Fittings, Rohren, Absperrventilen, Ventilen und Klebstoff ist von NSF® International (NSF®) gemäß ANSI/NSF® 61 und NSF® 372 als bleifrei zertifiziert und erfüllt somit alle staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften. Es ist von nationalen, bundesstaatlichen und den meisten kommunalen Bauvorschriften zugelassen und von der ICC gemäß ASTM E84 für Flammen- und Raucheigenschaften von weniger als 25/50 für den Einsatz in Rückluftkanälen gelistet. Spears® CTS CPVC-Produkte eignen sich ideal für Warm- und Kaltwasserverteilungssysteme in Wohn- und Gewerbegebäuden sowie in Wohnmobilen, Fertighäusern und Mobilheimen.

Komplettes Sortiment an CTS CPVC-Klebstoffen, Fittings, Rohren, Absperrventilen und Kugelhähnen von 1/2" bis 2" sowie ergänzendes IPS CPVC ab 2-1/2"

EverTUFF® CPVC-Rohre und -Formstücke sind für Projekte jeder Größe mit CPVC-Rohren in Kupferrohr-Größe (CTS) in den Größen 1/2" bis 2" erhältlich. Zusätzlich können sie mit ergänzenden CPVC-Eisenrohren (IPS) der Schedule 40 und Schedule 80 für Größen ab 2-1/2" verwendet werden. Sie eignen sich für den Einsatz in mehrgeschossigen Gebäuden, sofern entsprechende Planungs- und Installationsvorschriften eingehalten wurden.

Außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit

Im Gegensatz zu Metallsystemen rosten, verkalken oder korrodieren CPVC-CTS-Produkte nie und bieten viele Jahre wartungsfreien Betrieb und eine verlängerte Systemlebensdauer.

Energieeinsparungen

Eine geringe Wärmeleitfähigkeit minimiert den Wärmeverlust in Warmwassersystemen.

Höhere Durchflusskapazität

Glatte Innenwände führen zu geringeren Druckverlusten und einem höheren Volumen als bei herkömmlichen Metallsystemen.

Niedrigere Systemkosten

Die geringeren Materialkosten im Vergleich zu metallischen Systemen, kombiniert mit dem geringeren Gewicht und der einfachen Installation, können die Installationskosten erheblich senken.
Geeignet für gewerbliche Warmwasserbereitung

CTS CPVC-Produkte sind für den Umgang mit Flüssigkeiten bei Betriebstemperaturen bis zu 180°F (82°C) geeignet.
- TCA
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspears-tca
  • ProduktfamilieEverTUFF® CTS
  • ProduktgruppeAdapter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • OmniClassNummer23-27 47 00
  • OmniClassTitelPipe Adapters
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit