Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

Google-Übersetzung,
Alle Durchdringungen, Dichtstoffe, Dichtungsmassen und Spachtelmassen, Manschetten, Ummantelungsstreifen und eingegossene EZ Path-Brandschutzkanäle, Elektro- und Datenkabel, Kommunikationskabel, Steckdosen- und Verteilerkastenschutz, Große Öffnungen, Lüftungskanäle, Schutzhüllen, Alle Vorhangfassaden, Brandschutzsprays für den Außenbereich, Brandschutzsprays für alle Wetterbedingungen, Schnellclip-Isolieraufhänger, Fensterwanddichtungen
Spezifikation
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Technische Spezifikation
  • Referenznummerez-path-cable-tray-retrofit-device
  • ProduktfamilieEZ-Path
  • ProduktgruppeCable Tray
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
  • Klassifizierung10 44 00
  • Format2014TitelFire Protection Specialties
  • OmniClassNummer23-13 25 11
  • OmniClassTitelFireproofing
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit