Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Unique ref.: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Marke: SSAB
Produkt Familie: Steel - Sheet & Coil
Produkt Gruppe: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Publishing Datum: 2018-10-11
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial

GreenCoat® – Architektur, Stahl und schwedisches Pflanzenöl

GreenCoat® ist die Marke von SSAB für innovative, umweltbewusste, organisch beschichtete Stahllösungen für die Bauindustrie. GreenCoat® organisch beschichtete Stähle bieten nicht nur das umweltfreundlichste Produktportfolio für Bedachungen, Fassaden und Regenwassersysteme, sondern auch eines der umfassendsten für die gesamte Baubranche überhaupt.


Grüner und leistungsstärker

Sämtliche GreenCoat® Produkte verfügen als Trägerwerkstoff über einen Premiumstahl aus Schweden und Finnland, der als einer der besten Stähle auf dem Markt weltweit anerkannt ist. Hinzu kommt, dass die meisten GreenCoat® Produkte schwedisches Pflanzenöl anstelle der herkömmlichen fossilen Farbbestandteile in der Beschichtung aufweisen, was GreenCoat® organisch beschichtete Stähle einzigartig auf dem Markt macht. Diese spezielle patentierte BT Beschichtung bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch verbesserte Eigenschaften. Sie sorgt für eine gesündere Umgebung und reduziert die Freisetzung von schädlichen Substanzen in die Luft.

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind sehr beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung und Kratzern. Sie bieten Architekten und Planern ein leichtes Material, das sich selbst bei -15°C noch leicht verarbeiten lässt. Darüber hinaus ist Stahl zu 100% recycelbar und besonders langlebig. Dies wurde durch über 40 Jahre in Tests auf unseren Freiland-Versuchsgeländen in Florida und den Küstenregionen von Schweden, China und Australien bestätigt.

Unsere GreenCoat® Umweltdeklaration (EPD) bietet Ihnen ausführliche Informationen darüber, wie wir GreenCoat® organisch beschichteten Stahl herstellen und den Produktlebenszyklus verbessern.


Erhältlich in vielen lebendigen und langlebigen Farben

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind in einer großen Vielfalt an Farben erhältlich. In BIMobjects zeigen wir Ihnen unsere 28 beliebtesten Farben – zusammengestellt von Architekten, Planern und Partnern. Jede Farbe wurde sorgfältig auf Basis von aktuellen Bau- und Designtrends ausgewählt. Die gesamte GreenCoat® Farbpalette umfasst eine Vielzahl an exklusiven Farben und Oberflächen.

Zur korrekten Reproduzierbarkeit der Farben können Sie Ihr GreenCoat® Farbmuster anfordern unter: samples.greencoat@ssab.com

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind in einer großen Vielfalt an attraktiven Farben und Oberflächen für Bedachungen, Fassaden und Regenwassersysteme erhältlich und werden ausschließlich nach DIN EN 10169 hergestellt. SSAB antizipiert und verfolgt aktiv zukünftige Änderungen bei den gesetzlichen Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Chemikalien und erfüllt die geltenden EU-Chemikalienverordnungen wie REACH (1907/2006/EC) und CLP (1272/2008/EC). 

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind mit den folgenden Umweltzeichen zertifiziert:
BASTA, SundaHus und Byggvarubedömningen



Material 1: Sheet metal
Material 2: Paint
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
IFC Klassifikation: Wall
Uniclass 2015 Code: EF_25_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Walls
NBS Reference Code: 25-20
NBS Reference Beschreibung: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Name Wert
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

BIMobject®