Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-T-REM
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-T-REM
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-T-REM
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-T-REM
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-T-REM

    Google-Übersetzung,

    Montagesystem - STACBOND BIM-Objekte

    Das STB-T-REM ist ein Baukastensystem aus Paneelen aus STACBOND®-Verbundplatte für die Montage von hinterlüfteten Fassaden. Es besteht aus einem System mit sichtbaren Befestigungen und schneller Montage, das sowohl horizontale als auch vertikale Modulationen zulässt. Es ist ein sehr vielseitiges System, das sich perfekt an jede architektonische Typologie anpasst und die Möglichkeit bietet, gebogene Bereiche einfach auszuführen. Aus all diesen Gründen erfüllt das STB-T-REM-System alle Anforderungen, um die avantgardistischsten architektonischen Hüllen ausführen zu können.

    Seine Unterkonstruktion mit Profil T bietet einen großen Vorteil bei der Material- und Gewichtseinsparung.

    Das STB-T-REM System entspricht den wichtigsten internationalen Zertifizierungen.

    ---

    STAC BOND ® Verbundplatte besteht aus zwei Aluminiumblechen und einem inneren Kern aus thermoplastischer Basis und mineralischer Füllung. Es hat hervorragende mechanische Eigenschaften und bietet Biegesteifigkeit bei reduziertem Gewicht, Oberflächenebenheit, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.

    Es ist speziell für hinterlüftete Fassaden im Neubau sowie für deren Renovierung oder Sanierung konzipiert. Es bietet anpassungsfähige Lösungen für alle Bereiche der Architektur.

    Sein Herstellungsstandard besteht aus einem Außenblech aus der Aluminiumlegierung 5005 und einem Innenblech aus 3105. Je nach mineralischer Beladung (von 0 % bis über 90 %) stehen drei verschiedene Kerne zur Verfügung, die nicht brennbar oder feuerhemmend sein können , und sind (gemäß UNE 13501-1:2007) als A2-s1, d0 und B-s1, d0 klassifiziert.

    Es bietet eine vollständige Palette von Farben, Glanz, Texturen und natürlichen Oberflächen. Es kann auch in jeder Farbe aus den RAL / PANTONE / NCS-Karten geliefert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei uns nach Details.

    STAC BOND ® Verbundplatten sind in mehreren Standardabmessungen bis zu einer Breite von 2000 mm erhältlich. Andere Abmessungen können auf Anfrage geliefert werden.

    STAC BOND ® verfügt über eine breite Palette von Konstruktionssystemen für Verbundplatten, die die anspruchsvollsten Qualitätstests erfolgreich bestanden haben und somit die wichtigsten internationalen Zertifizierungen erhalten haben, die ihre Eignung für die Ausführung von architektonischen Fassaden garantieren.

    Diese Vielfalt ermöglicht eine größere Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Bedürfnisse jedes Projekts und optimiert so Konstruktionslösungen, Oberflächen und Endkosten.

    Die Produktion der Verbundplatte STAC BOND ® folgt einem Prozess, der durch strenge interne Tests und Qualitätskontrollen in unseren Labors und externe Audits der renommiertesten Bauinstitute in den verschiedenen Ländern, in denen wir zertifiziert sind, was bedeutet, dass wir anbieten, kontrolliert wird unseren Kunden die anspruchsvollsten nationalen und internationalen Zertifizierungen.

    Die Erteilung dieser Zertifikate folgt der europäischen Richtlinie nach EAD GUIDE 090062-00-0404 für hinterlüftete Fassaden und lässt uns darauf schließen, dass unsere Bausysteme den nationalen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen.

    Die Verbundplatten-Montagesysteme STAC BOND ® STB-T-CH , STB-T-SZ , STB-T-REM , STB-CH , STB-SZ und STB-REM haben das europäische technische Bewertungsdokument ETE/ETA 15-0655 und CE Kennzeichnung.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTB-T-REM_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • ProduktfamilieBIM
    • ProduktgruppeAssembly Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium composite material (ACM) panels
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit