Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated Facade | Assembly Glued System | STB-PEG
Ventilated Facade | Assembly Glued System | STB-PEG
Ventilated Facade | Assembly Glued System | STB-PEG
Ventilated Facade | Assembly Glued System | STB-PEG
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Glued System | STB-PEG

    Google-Übersetzung,

    Montagesystem - STACBOND ® BIM-Objekte

    Das STB-PEG ist ein Bausatzsystem von Platten aus STACBOND ® -Verbundplatte für die Montage von hinterlüfteten Fassaden. Es besteht aus einem System mit verdeckten Befestigungen und schneller Montage, das sowohl horizontale als auch vertikale Modulationen zulässt.

    Aufgrund seiner chemischen Fixierung ist es alterungs- und witterungsbeständig, absorbiert Schwingungen und bietet vielfältige Möglichkeiten der Fassadengestaltung.

    Seine Unterkonstruktion mit Rippenrohrprofil bietet die Möglichkeit der geschwungenen Modulation in der Vertikalen.

    ---

    STACBOND ® Verbundplatte besteht aus zwei Aluminiumblechen und einem inneren Kern aus thermoplastischer Basis und mineralischer Füllung. Es hat hervorragende mechanische Eigenschaften und bietet Biegesteifigkeit bei reduziertem Gewicht, Oberflächenebenheit, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.

    Es ist speziell für hinterlüftete Fassaden im Neubau sowie für deren Renovierung oder Sanierung konzipiert. Es bietet anpassungsfähige Lösungen für alle Bereiche der Architektur.

    Sein Herstellungsstandard besteht aus einem Außenblech aus der Aluminiumlegierung 5005 und einem Innenblech aus 3105. Je nach mineralischer Beladung (von 0 % bis über 90 %) stehen drei verschiedene Kerne zur Verfügung, die nicht brennbar oder feuerhemmend sein können , und sind (gemäß UNE 13501-1:2007) als A2-s1, d0 und B-s1, d0 klassifiziert.

    Es bietet eine vollständige Palette von Farben, Glanz, Texturen und natürlichen Oberflächen. Es kann auch in jeder Farbe aus den RAL / PANTONE / NCS-Karten geliefert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei uns nach Details.

    STACBOND ® Verbundplatte ist in mehreren Standardabmessungen bis zu einer Breite von 2000 mm erhältlich. Andere Abmessungen können auf Anfrage geliefert werden.

    STACBOND® _ verfügt über eine breite Palette von Konstruktionssystemen für Verbundplatten, die die anspruchsvollsten Qualitätstests erfolgreich bestanden haben und somit die wichtigsten internationalen Zertifizierungen erhalten haben, die ihre Eignung für die Ausführung von architektonischen Fassaden garantieren.

    Diese Vielfalt ermöglicht eine größere Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Bedürfnisse jedes Projekts und optimiert so Konstruktionslösungen, Oberflächen und Endkosten.

    Die Produktion der STACBOND ® -Verbundplatte folgt einem Prozess, der durch strenge interne Tests und Qualitätskontrollen in unseren Labors und externe Audits der renommiertesten Bauinstitute in den verschiedenen Ländern, in denen wir zertifiziert sind, kontrolliert wird, was bedeutet, dass wir unsere anbieten Kunden die anspruchsvollsten nationalen und internationalen Zertifizierungen.

    Die Erteilung dieser Zertifikate folgt der europäischen Richtlinie nach EAD GUIDE 090062-00-0404 für hinterlüftete Fassaden und lässt uns darauf schließen, dass unsere Bausysteme den nationalen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen.

    Die Verbundplatten-Montagesysteme STACBOND ® STB-T-CH , STB-T-SZ , STB-T-REM , STB-CH , STB-SZ und STB-REM haben das europäische technische Bewertungsdokument ETE/ETA 15-0655 und CE Markierung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTB-PEG_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • ProduktfamilieBIM
    • ProduktgruppeAssembly Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium composite material (ACM) panels
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit