M-Force™ Automatic Swing Door Opener, Low-Energy or Full Energy, on Aluminum or H.M./Wood Door and Frame, for Door Panels up to 48" Wide; Weights to 700 lb.M-Force™ Automatic Swing Door Opener, Low-Energy or Full Energy, on Aluminum or H.M./Wood Door and Frame, for Door Panels up to 48" Wide; Weights to 700 lb.M-Force™ Automatic Swing Door Opener, Low-Energy or Full Energy, on Aluminum or H.M./Wood Door and Frame, for Door Panels up to 48" Wide; Weights to 700 lb.M-Force™ Automatic Swing Door Opener, Low-Energy or Full Energy, on Aluminum or H.M./Wood Door and Frame, for Door Panels up to 48" Wide; Weights to 700 lb.
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

M-Force™ Automatic Swing Door Opener, Low-Energy or Full Energy, on Aluminum or H.M./Wood Door and Frame, for Door Panels up to 48" Wide; Weights to 700 lb.

Google translated,

Der automatische Drehtüröffner Stanley M-Force™ funktioniert sowohl in Vollenergie- als auch in Niedrigenergieanwendungen und ist daher ideal für den Einsatz in Supermärkten, Kaufhäusern, Krankenhäusern, Flughäfen, Bürogebäuden, öffentlichen Gebäuden, Schulen und Universitäten. Der Bediener ist vor Ort einstellbar, um Umgebungs- oder Anlagenänderungen zu bewältigen.


M-Force™ Türantriebe:

  • Funktioniert mit jedem von uns hergestellten Sensortyp für maximale Designflexibilität und -komfort.
  • Erfordert nur einfache Tune-in-Anpassungen für eine schnelle, problemlose Installation.
  • Widersteht Wind- und Stapeldruckbedingungen, um einen reibungslosen, kontrollierten Betrieb aufrechtzuerhalten.
  • Betreibt Türen bis zu:
    • 48" (1220 mm) Plattenbreite
    • 700 Pfund (318 kg) Plattengewicht (350 Pfund mehr als die ursprüngliche Magic-Force)
  • Feld wählbar für:
    • Full Energy-Anwendungen (ANSI A156.10)
    • Hochleistungs-Niedrigenergie (ANSI A156.19)
    • Extreme ADA-Anwendungen
  • Einhaltung aller US-amerikanischen und kanadischen Gesetze zur Barrierefreiheit
  • Niedriger bis hoher Missbrauch
  • Mittlere bis hohe Fußgängerfrequenz
  • Brandschutztürpaket mit UL-gelisteter Ausrüstung

Merkmale:

  • Power Assist
  • Strom schließen
  • Koordinierter Abschluss
  • Slam-Schutz
  • Sperrfreigabe
  • Magische Berührung


Befestigungsmöglichkeiten:

  • Oberflächenmontage
  • Sei-verborgen
  • Verborgen
  • Bottom Load oder In-Ground
  • Rechte Hand oder linke Hand


Der M-Force Automatic Swing Door Opener ist mit dem NEUEN STANLEY iQ-Controller ausgestattet, der von einem zertifizierten AAADM-Techniker individuell eingestellt werden kann, um Wind- oder Stapeldruck auszugleichen, damit sich Türen reibungslos und sicher öffnen und schließen . Der iQ Controller kann einfach integriert werden mit:

  • Zugangskontrolle
  • Feueralarm
  • Elektrische Schlösser
  • Zubehör von Drittanbietern bis zu 24 Volt


Technische Spezifikation
  • Referenznummerstanley-access-mf-f-al
  • ProduktfamilieAutomatic Swing and Slide Door Operators
  • ProduktgruppeM-Force™ Automatic Swing Door Opener
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner