Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
    Steni

    Steni Colour SN 9508

    Google-Übersetzung,
    Design und Qualität vereint in einer Fassadenplatte. Steni Colour ist eine Fassadenplatte aus glasfaserverstärktem Steinverbundwerkstoff mit einer glatten, elektronenstrahlgehärteten Acryloberfläche. Steni Colour bietet die gleiche dokumentierte Qualität wie alle Steni-Produkte und ist stoß-, wasser- und witterungsbeständig. Die Fassadenplatte eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Gebäudesanierungen. Dank der vielfältigen Farbmöglichkeiten, Oberflächenvariationen und Formatflexibilität ist Steni Colour eine attraktive Alternative für alle, die Wert auf Design legen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN9508
    • ProduktfamilieFacade systems
    • ProduktgruppeColour
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1195
    • Breite (mm)3500
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMit Elektronenstrahlen gehärteter Acryllack
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Belgien
    Kanada
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Island
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte