Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
    Steni

    Concrete Brown

    Google-Übersetzung,
    Steni Vision ist eine Fassadenplatte aus glasfaserverstärktem Steinverbundwerkstoff mit einer robusten Oberfläche, die einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die Platten werden mit hochauflösenden Drucken von Illustrationen, Mustern, Fotos oder Grafiken geliefert, die mit einer elektronenstrahlgehärteten Acrylfolie versiegelt sind – für optimalen Schutz und dauerhafte Leistung. Steni Vision bietet die gleiche bewährte Qualität wie andere Steni-Produkte und zeichnet sich durch hervorragende Stoßfestigkeit sowie Wasser- und Witterungsbeständigkeit aus. Die Fassadenplatte eignet sich sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte und eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Steni Vision gestalten Sie unverwechselbare Fassaden durch individuelle Motive, flexible Formate und eine breite Palette an Designoptionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconcrete-brown
    • ProduktfamilieFacade systems
    • ProduktgruppeVision
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1195
    • Breite (mm)3195
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung10 26 23.16
    • Format2014TitelFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit