Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
    Steni

    Steni Nature SN 604 White Glass

    Google-Übersetzung,
    Steni Nature Fassadenpaneele sind glasfaserverstärkte Steinverbundplatten mit einer Oberfläche aus Natursteinaggregaten. Steni Nature ist in 14 verschiedenen Natursteinfarben und in vielen dieser Farben in bis zu 5 verschiedenen Körnungen erhältlich: FM (fein mikro), F (fein), M (mittel), C (grob) und CT (grob getrommelt). Zusätzlich bietet Steni Nature Oberflächen aus Recyclingglas und getrommeltem Glas an. Die Steine ​​stammen aus verschiedenen Teilen Europas. Für größere Projekte können auch Sonderanfertigungen bestellt werden. Die Fassadenpaneele wurden für eine natürliche Optik entwickelt und eignen sich hervorragend zur Kombination mit anderen Materialien wie Holz und Putz.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN604
    • ProduktfamilieFacade systems
    • ProduktgruppeNature
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1195
    • Breite (mm)3495
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit