Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
    Steni

    Steni Colour SN 9511

    Google-Übersetzung,
    Design und Qualität vereint in einer Fassadenplatte. Steni Colour ist eine Fassadenplatte aus glasfaserverstärktem Steinverbundwerkstoff mit einer glatten, elektronenstrahlgehärteten Acryloberfläche. Steni Colour bietet die gleiche dokumentierte Qualität wie alle Steni-Produkte und ist stoß-, wasser- und witterungsbeständig. Die Fassadenplatte eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Gebäudesanierungen. Dank der vielfältigen Farbmöglichkeiten, Oberflächenvariationen und Formatflexibilität ist Steni Colour eine attraktive Alternative für alle, die Wert auf Design legen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN9511
    • ProduktfamilieFacade systems
    • ProduktgruppeColour
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1195
    • Breite (mm)3495
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMit Elektronenstrahlen gehärteter Acryllack
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung10 26 23.16
    • Format2014TitelFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Belgien
    Kanada
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Island
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit