Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
    Steni

    Steni Colour SN 9513

    Google-Übersetzung,
    Design und Qualität vereint in einer Fassadenplatte. Steni Colour ist eine Fassadenplatte aus glasfaserverstärktem Steinverbundwerkstoff mit einer glatten, elektronenstrahlgehärteten Acryloberfläche. Steni Colour bietet die gleiche dokumentierte Qualität wie alle Steni-Produkte und ist stoß-, wasser- und witterungsbeständig. Die Fassadenplatte eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Gebäudesanierungen. Dank der vielfältigen Farbmöglichkeiten, Oberflächenvariationen und Formatflexibilität ist Steni Colour eine attraktive Alternative für alle, die Wert auf Design legen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN9513
    • ProduktfamilieFacade systems
    • ProduktgruppeColour
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1195
    • Breite (mm)3500
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMit Elektronenstrahlen gehärteter Acryllack
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit