Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihrer Küche mit den abgerundeten Ecken und dem minimalistischen Design der Küchenspüle von Middleton einen eleganten, modernen Stil. Die Edelstahlkonstruktion gewährleistet jahrelangen Qualitätsgebrauch, und die SilentShield © -Technologie, ein exklusives schallabsorbierendes System, reduziert Geräusche und Vibrationen.

    MERKMALE

    • Top-Mount
    • Vier Hahnlöcher
    • 6"-tiefe Einzelschüssel
    • 3-5/8" Ablauföffnung
    • Edelstahl mit glänzendem Finish
    • SilentShield -Technologie
    • 20-Gauge-Edelstahl
    • Eingeschränkte lebenslange Garantie
    • ADA-anpassungsfähig, wenn gemäß den Anforderungen der Accessibility Guidelines, Abschnitt 606 Sinks, des Gesetzes installiert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersterling-14631-4
    • ProduktfamilieSinks/Lavatories
    • ProduktgruppeMcAllister ®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.25
    • Breite (Inches)25
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit