Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lawson™, Series 7127, 60" x 36" Bath

Lawson™, Series 7127, 60" x 36" Bath

Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Bad mit einer Einbaubadewanne oder einem Whirlpool von Lawson den sauberen Look und das angenehme Gefühl moderner Möbel. Schaffen Sie den Eindruck von maßgefertigten Möbeln mit Blockfüßen und zurückgesetzter Unterkante, wenn Sie die optionale Schürze montieren.

  • 5' Länge passt gut in eine Standardöffnung, praktisch für Nachrüstung und Neubau
  • Hergestellt aus solidem Vikrell-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • Konturierte Rückenlehne mit Lordosenstütze
  • Entspricht den nationalen Konsensstandards CSA B45
  • Zwei optionale Schürzen erhältlich: mit oder ohne Frontklappe. Überprüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften auf Installationsanforderungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71271100
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeLawson
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit