Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516

Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516

Google-Übersetzung,

Druckspüler für Urinale

Aufputz-Elektronik-Spülventil für Urinal mit IR-Sensor.

Beinhaltet einen Spülaktivierungsknopf mit manueller Übersteuerung, einen integrierten Durchflussregler, einen Inline-Filter, einen Hochdruck-Vakuumbrecher und ein einstellbares Endstück. Spüldauer und andere Einstellungen sind per Fernbedienung einstellbar.

Vorteile:

  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen.
  • Körper aus 100 % verchromtem Messing
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation
Spezifikation
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjupiter-me
  • ProduktfamilieFlush Valves
  • ProduktgruppeJupiter M Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit