Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232

Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232

Google-Übersetzung,

Spülventil für Toiletten

Freiliegendes elektronisches Spülventil für die Toilette, das über einen IR-Sensor betrieben wird. Beinhaltet einen Spülauslöser mit manueller Überbrückung, einen integrierten Durchflussregler, einen Leitungsfilter, einen Hochdruck-Vakuumunterbrecher und ein einstellbares Endstück. Spüldauer und andere Einstellungen sind per Fernbedienung einstellbar.

Vorteile:

  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
  • 100 % Messing verchromter Körper
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation
Spezifikation
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Lithium battery
    Accessories: Stern remote control
Technische Spezifikation
  • Referenznummervenus-e-1-28-gpf
  • ProduktfamilieFlush Valves
  • ProduktgruppeVenus 3002
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures