Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    Google-Übersetzung,

    Die ultimative Drucklösung für Systeme mit hoher Kapazität

    Der Mikrofill MAXI AP stellt den Höhepunkt der Drucktechnologie dar und wurde sorgfältig entwickelt, um den Anforderungen großer privater, gewerblicher und industrieller Anwendungen gerecht zu werden. Er wurde mit höchster Präzision entwickelt und hält den Druck in geschlossenen Heizsystemen, Kaltwassersystemen, Kühleinheiten und industriellen Kühlsystemen nahtlos aufrecht.

    Mit seinem schlanken, kompakten Standdesign ist der MAXI AP unglaublich einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen, was ihn zur ersten Wahl für Planer und Installateure macht. Angetrieben von einem fortschrittlichen mikroprozessorgesteuerten System garantiert er außergewöhnliche Genauigkeit und Effizienz und sorgt jederzeit für optimales Druckmanagement.

    Egal, ob Sie sich für die Einzelpumpen- oder Doppelpumpenkonfiguration entscheiden, der MAXI AP bietet beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit modernster Ai100-Technologie bietet er ein intuitives Benutzererlebnis und eine nahtlose Systemintegration. Verabschieden Sie sich von komplizierten Setups und begrüßen Sie den reibungslosen, automatisierten Betrieb mit Echtzeitüberwachung durch das digitale Steuerungssystem.

    Der MAXI AP ist auf Haltbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt und sorgt dafür, dass Ihr System mit Höchstleistung läuft und über Jahre hinweg eine zuverlässige Druckregulierung gewährleistet. Ob für Heiz-, Kühl- oder Industrieanwendungen, der MAXI AP sorgt für eine konsistente, problemlose Druckregelung.

    Spezifikation
      • Suitable for sealed systems of up to 300,000 litres
      • 4 programable BMS volt-free relays
      • Modbus RTU BMS interface
      • Precise pressure control
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Ai100 technology, engineered by Stuart Turner Ltd, offers unparalleled control and integration for modern systems
      • Full status indication
      • Sturdy powder coated steel casing
      • High quality peripheral pump(s)
      • Available up to 3.9 - 8.0 bar cold fill pressure
      • All models are Enhanced and are fully compatible with Building Management Systems
      • Self-diagnostic electronics
      • Designed and built to latest CE requirements and in accordance with ISO9001
      • Leak detection via frequency of starts alarm
      • Suitable for floor mounting
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap, weir overflow and warning pipe
      • Single (duty) or twin (duty/standby) pump options
      • Adjustable feet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMIKROFILL-MAXI-PRESSURISATION-UNIT
    • ProduktfamilieMikrofill
    • ProduktgruppePressurisation Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)805
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressurization units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit