Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUABOOST MAB SP3V-3HM

AQUABOOST MAB SP3V-3HM

Google-Übersetzung,

Aquaboost MAB bietet ein umfassendes Sortiment an standardmäßigen Einzel-, Doppel- und Dreifachpumpen-Wassererhöhungslösungen für größere häusliche, gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Spezifikation
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAQUABOOST-MAB-SP3V-3HM
  • ProduktfamilieAQUABOOST BOOSTER SETS
  • ProduktgruppeHorizontal Booster Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Tiefe (mm)950
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit