Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Druckmanagement im abgedichteten System

    Die digitalen Druckbeaufschlagungseinheiten von Mikrofill stellen die nächste Generation automatischer Füll- und Druckhaltelösungen für geschlossene Heiz- und Kühlsysteme dar.

    Spezifikation
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMIKROFILL-3
    • ProduktfamilieMikrofill
    • ProduktgruppePressurisation Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)112
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressurization units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit