Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
    Stonhard

    Stonclad GS - General service epoxy mortar system

    Google-Übersetzung,

    Allzweck-Epoxidmörtelsystem, extrem hart, schlagfest, mit ausgezeichneter Abrieb-, Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit, das Recyclingglas und schnell nachwachsende Komponenten auf Sojabasis verwenden kann.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad GS is a Four-component, troweled, epoxy mortar system. The system consists of an epoxy resin, amine curing agent, pigment and selected, graded aggregates. Stonclad GS can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad GS cures to an extremely hard, impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, wear and chemical resistance and can be used anywhere an epoxy mortar is required.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-GS
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit