Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system

    Google-Übersetzung,
    Polyurethan, außergewöhnlich langlebiges, strukturiertes, unversiegeltes System für eine schnelle Installation, insbesondere im F&B-Markt.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UF is a four component, textured, hand trowel applied polyurethane mortar system. Stonclad UF consists of a urethane urea binder, pigments and an aggregate blend of calcined flint and graded quartz aggregates. Stonclad UF can be applied at thicknesses ranging from 6-9 mm depending on application requirements. Stonclad UF is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling, and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry or any other applications requiring these properties. It cures to an impervious surface requireing no additional sealer. Additionally, Stonclad UF is self-priming, making it ideal for quick installations to minimize down-time.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UF
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit