Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Maximale Qualität, anpassbar an alle Arten von Projekten. Aufgrund seiner hervorragenden thermischen und akustischen Leistung und seiner geradlinigen Ästhetik eines der beliebtesten Systeme in unserem Katalog. Exzellenter Wert für Geld.
    Spezifikation
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves • Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_53rp
    • ProduktfamilieSistemas Practicables
    • ProduktgruppeSTRUGAL S53RP+
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien