Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL 400 4IH Exterior Door
Strugal

STRUGAL 400 4IH Exterior Door

4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Eine einzigartige Lösung auf dem Markt für eine einheitliche Oberfläche aller Türen und Fenster. Dank dieser innovativen Aluminiumlösung ist es nun möglich, Stabilität, Design und Langlebigkeit für alle Türen eines Architekturprojekts zu vereinen.
Spezifikation
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrugal_a4004ih
  • ProduktfamilieSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • ProduktgruppePUERTAS DE EXTERIOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Portugal
Marokko
Spanien