Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Eine wirtschaftliche Lösung für gemäßigte Klimazonen. Mit einer Oberfläche, die koplanar zur Außenseite ist, ist diese europäische Kanalserie in einer Vielzahl von Profilen und Optionen erhältlich.
    Spezifikation
    • • 45-mm frames • 47-mm leaves • Reference sections from 91.5 mm • Frame and leaf corners are assembled with high-quality brackets. • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture. • Straight and curved line aesthetics • Coplanar to the exterior in straight and curved leaves • Wide range
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s46rp1
    • ProduktfamilieSistemas Practicables
    • ProduktgruppeSTRUGAL S46
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit