Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)

    3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Gerade Linien und Helligkeit, die an alle oder bestimmte Arten von Projekten angepasst sind, um die technische Leistung zu verbessern. Geradliniges Design, koplanare Außenseite und verstärkte Isolierung mit Polyamiden und optional Polyofelin-Schäumen. Möglichkeit von sichtbaren und versteckten Blättern und Varianten im europäischen Kanal und 16-Kanal.
    Spezifikation
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s64rp1
    • ProduktfamilieSistemas Practicables
    • ProduktgruppeSTRUGAL S64RP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit