Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)

    Google-Übersetzung,

    Eine optimale Lösung für Türen mit hohem Durchgangsverkehr. Koplanares Türsystem mit 72 mm starken Rahmen und Flügeln für Bereiche mit hohem Durchgangsverkehr.

    Spezifikation
    • 72.5 mm frames and sashes.
      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      System with central joint and possibility of reduced frame.
      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      Door profiles with thermally broken system.
      Double sealing joint.
      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s72rpc1_top
    • ProduktfamilieSistemas Practicables
    • ProduktgruppeSTRUGAL S72RPC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit