Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)

    PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)

    Google-Übersetzung,

    Ein Gittermuster, das sowohl moderne als auch klassische Elemente zu einem nahtlosen, ganzheitlichen Handtuchhalter-Design und -Finish kombiniert. Das resultierende Ambiente ist sowohl präzise als auch dreidimensional und verleiht seiner Umgebung eine anmutige Schönheit.
    Es ist eine große Auswahl an passenden Produkten erhältlich, die eine vollständige Designkoordination ermöglichen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpxb-um06-450-q1
    • ProduktfamiliePXB
    • ProduktgruppeUrban Metal Quest Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)476
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit