Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Light Duty Right) - MFU1200-40-R

Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Light Duty Right) - MFU1200-40-R

Google-Übersetzung,

  • Einfache Installation und hervorragende Leistung.
  • Entworfen, um bündig mit den umgebenden Wänden abzuschließen und so für ein sauberes Erscheinungsbild zu sorgen.
  • EINZIGARTIGE BEWEGUNG: Lässt sich eintauchen und gleitet dann seitwärts.
  • SAUBERES ERSCHEINUNGSBILD: Beim MFU-System sind keine Bodenschienen erforderlich.
  • HALTBARKEIT: Hohe Haltbarkeit, 1 Öffnungs-/Schließzyklustest bestanden (privat).
  • Zum Öffnen ist kein Griff an der Türfront notwendig.
  • Verfügt über einen Zweiwegedämpfer, um ein Zuschlagen bzw. Aufschlagen zu verhindern.

Anmerkungen

  • Konzipiert für die Verwendung mit Türen mit einer Dicke von 3–4 mm (1–3/16 Zoll bis 1–9/16 Zoll).
Spezifikation
  • MATERIAL: STEEL, ALUMINUM, PLASTIC

    FINISH: BLACK

    WEIGHT OF ITEM (G): 7200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (MM): 200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (IN): 7.875

    HEIGHT OF ITEM (MM): 2775

    HEIGHT OF ITEM (IN): 109.3125

    WIDTH OF ITEM (MM): 2444

    WIDTH OF ITEM (IN): 96.25

    MAX. DOOR HEIGHT (MM): 2700

    MAX. DOOR HEIGHT (IN): 106.3125

    MAX. DOOR WIDTH (MM): 1200

    MAX. DOOR WIDTH (IN): 47.25

    MIN. DOOR WIDTH (MM): 800MIN. DOOR WIDTH (IN)31.5

    MAX. DOOR THICKNESS (MM): 40

    MAX. DOOR THICKNESS (IN): 1.5625

    MIN. DOOR THICKNESS (MM): 30

    MIN. DOOR THICKNESS (IN): 1.1875

    MAX. DOOR WEIGHT (KG): 40

    MAX. DOOR WEIGHT (LBS): 88

    SOFT CLOSING: Y

    SELF-CLOSING: N

    ROLLER/BRACKET TYPE: SURFACE

    TRACK INSTALLATION TYPE: INSTALL INTO CEILING - NO WALL MOUNT

    VERTICAL ADJUSTMENT (MM): +/- 4 MM

    VERTICAL ADJUSTMENT (IN): +/- .18

    ARE FASTENERS INCLUDED: Y

    ARE FASTENERS REQUIRED: Y

    FASTENERS TYPE:  TAPPING SCREW, BIND HEAD/FLAT HEAD/PAN HEAD

    IS CA PROP 65 COMPLIANT: N

    IS NSF COMPLIANT: N

    IS ROHS COMPLIANT: NOT COMPLIANT

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMFU1200-40-R
  • ProduktfamilieFlush Sliding Door Systems
  • ProduktgruppeLight Duty Recess and Slide Hardware Right
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_38_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor hardware systems
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 11 11 25
  • OmniClassTitelDoor Accessories
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit