Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Falsche Jalousietüren verwenden ein standardmäßiges 1-9/16 Zoll breites Jalousieblatt, das für ein gehobenes Aussehen sorgt. Falsche Lamellen können bei fast jedem Paneeldesign eingesetzt werden, um eine passende oder individuelle Ästhetik zu ermöglichen, wenn das Erscheinungsbild einer Lamellenoptik ohne Belüftung oder Geräusche erwünscht ist. Zu den Standarddesigns gehören Full Louver, Louver/Lamelle, Louver/Panel, Panel/Lamelle, Louver/Panel und andere. Höhen und Breiten können angepasst werden, um den Abmessungen von Toilettentrennwänden, ADA, Umkleideräumen oder nachgerüsteten Hotelschränken zu entsprechen. Breiter dimensionierte Lamellen sind auf Anfrage erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLouver_Doors_False_Louver
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeLouver Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-28
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 14 33
    • Format2014TitelStile and Rail Wood Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit