Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
    Suvinil
    Archiviert

    Suvinil Slabs Waterproofing

    Suvinil Waterproofing Coat is a waterproofing product ready for use. Just open and apply. It combines high flexibility and adhesion, independently of the rain or sun, Suvinil Slabs Waterproofing resists the action of time and prevents infiltration, and avoids water damping. 


    Available Sizes and Yields:
    Gallon (5 Kg): up to 5,4 m2/coat;
    Plastic pail (14 Kg): up to 15 m2/coat.
    Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

    Spezifikation
    • Role: Protect and reduce water absorption on concrete and masonry surfaces (waterproofing).
      Indicated Area: Exterior;
      Yield: 15 m2/coat (14 Kg)

      Coats: 2

      Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

      Surfaces: Indicated for waterproofing of exposed areas such as: Exposed slabs without traffic, Girders, Fiber-cement tiles roofs, Walls subjected to rainfall, plastering, concrete, acrylic mass, etc.

      Pre-Application Products: Suvinil Wall Preparing Primer (for maximum adhesion on cement-based surfaces.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUV-FUNDO-MLI
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)172
    • Breite (mm)166
    • Tiefe (mm)197
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)5.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcrylic-based waterproof coatings
    • Klassifizierung07 14 00
    • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit