Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
    Suvinil
    Archiviert

    Suvinil Sparkling Effect

    For a light shine, Suvinil Sparkling Effect gets your wall a distinctive finish, which helps to correct minor wall imperfections. It is a product that contains in its formulation mineral crystals that reinforce the finish with a sparkling effect, offering sophistication to your space. Fast drying, great adherence and homogeneity.
    Available Sizes and Yields:
    Can 28kg: up to 13 m²/coat;
    Can 25kg: up to 11 m²/coat;
    Gallon 5,6kg: up to 2,6 m²/coat

    Spezifikation
    • Role: Provide sparkling effect on masonry surfaces in general.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Texture;
      Quality: Premium;
      Yield: 13 m2 /coat (28 Kg)

      Surfaces: Indicated for texturing external and internal surfaces of plaster, concrete blocks, apparent concrete, putties, fiber cement or over emulsion paints in general

      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints). Suvinil Exterior/Interior Putty for surface levelling.

      Granularity: 3/3

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUV-TEXTURA-BRI
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeTextures & Special Effects
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)348
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)28.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastic texture paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit