Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Cabinet

Base Cabinet

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Unterschrank-Produktfamilie, die mehrere Optionen für Design und Funktionalität umfasst.

Der Schrank kann sowohl für Küchen-, Bad- und Schranklösungen verwendet werden.

Spezifikation
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel


Technische Spezifikation
  • Referenznummerbase-cabinet
  • ProduktfamilieSvane Køkkenet
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)581
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark