Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Cabinet Skuru 120
Svedbergs

Mirror Cabinet Skuru 120

Google-Übersetzung,
• Energieeffiziente, weiche, dimmbare Beleuchtung • Dimmbare Farbtemperatur (2.700–6.400 K) • Knopf am Gehäuse zur Steuerung der Beleuchtung • Beckenbeleuchtung • Magnet zum Halten kleiner Gegenstände • Spiegelschrankteiler in den 60-, 80-, 120-cm-Versionen enthalten • EasyMount Aufhängesystem schnelle, einfache und sichere Wandmontage des Spiegelschranks • Verstellbare Premium-Dämpfungsscharniere • Die Spiegel haben einen weiten Öffnungswinkel von 125°, was das Aufstellen mehrerer Spiegelschränke nebeneinander im Bad erleichtert und die Reinigung erleichtert . • Bewegliche Einlegeböden aus gehärtetem Glas • Steckdose in der oberen rechten Ecke des Schranks, kann bei der Installation auf links geändert werden • Leichteres Einstellen der Spiegel, minimaler Abstand zwischen den Spiegeln • Dauerhafter Beschichtungsprozess • Hergestellt in Schweden • 10 Jahre Garantie • IP 44 - zertifiziert • Wird fertig montiert mit von Dritten zertifizierten elektronischen Komponenten geliefert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer424120
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit