Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Set Stuor 160cc
Svedbergs

Shower Set Stuor 160cc

Google-Übersetzung,
• 1,5 m Chromalox-Schlauch. Hygienisch und leicht sauber zu halten • Thermostatmischer erhältlich in 150 und 160 cc • Verbrühschutzfunktion, die das Warmwasser abschaltet, wenn die Kaltwasserzufuhr plötzlich unterbrochen wird. • Keramikdichtung für lange Lebensdauer • Sicherheitsstopp bei 38°C, um Verbrühungen zu vermeiden • Fügen Sie einen Wanneneinlauf hinzu, wenn Ihre Badewanne eine Dusche hat. • Erhältlich in Chrom oder Schwarz matt • Zylindrische Handbrause auf Gleiter. • Druckeinstellknopf mit integrierter Umstellfunktion. • Baumustergeprüfte Rückschlagventile in den Eingängen. • Rücklaufsicherung nach SS-EN 1717 [EB]. Die Norm SS-EN 1717 schützt vor dem Rückfluss von verschmutztem Wasser in Trinkwasser. • Alle Komponenten bestehen aus Materialien in Lebensmittelqualität. • Kopfbrause und Brausearm zur individuellen Anpassung schwenkbar. • Schnelle Reaktion auf Temperatur- und Druckschwankungen für eine gleichmäßige Wassertemperatur. • Keramik-Absperrventil bietet Tropfschutz und lange Lebensdauer und macht den Wasserhahn auch für kleine oder schwache Hände einfach zu handhaben. • 5 Jahre Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummer96862
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit