Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Delta quadrant corner 90x90

Unique ref.: DeltaHR90x90
Marke: Svedbergs
Produkt Familie: Delta
Produkt Gruppe: Showers
Breite (mm): 900
Höhe (mm): 1980
Tiefe (mm): 900
Publishing Datum: 2017-11-28
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference Beschreibung: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Depth 900 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 900 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Glass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.