Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poem 80x35 2L
Svedbergs

Poem 80x35 2L

Google-Übersetzung,
Poem Waschtischunterschrank 80x35cm mit 2 Schubladen. Die Poem-Möbelserie von Svedbergs ist in fünf Breiten, zwei Tiefen und fünf Standardfarben erhältlich. Neben mehreren Frontoptionen und drei Waschbecken bietet Poem eine große Auswahl an Größen und Designausdruck, von schlicht bis luxuriös. Poem wird aus verantwortungsvoll und nachhaltig gewonnenem Holz hergestellt und ist vollständig recycelbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPoem80x352L
  • ProduktfamiliePoem
  • ProduktgruppeBadrumsmöbler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)570
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit