Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Google-Übersetzung,
Handtuchheizkörper Bas. Lieferung komplett mit vier Halterungen, Schrauben und Dübeln für die Installation. Kann an die Stromversorgung, an ein Heizkörpersystem oder eine Kombination aus beidem angeschlossen werden. Erhältlich in vier Größen in Weiß oder Chrom.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTD-Bas_500X690
  • ProduktfamilieBas
  • ProduktgruppeTowel Drier
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit