Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Door 4210 GS1M Exterior- Double Unequal
Steel Door 4210 GS1M Exterior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1M Exterior- Double Unequal

    Google-Übersetzung,
    Die Stahlaußentür 4210 ist eine Vollglastür mit GS1M-Glasöffnung. Die ungleiche/asymmetrische Doppelflügelausführung kann mit Schall-, Feuer- und Rauchklassifizierungen kombiniert werden. Die Tür eignet sich für gewerbliche und öffentliche Außenbereiche, in denen ein hochwertiges Produkt gefordert ist, z. B. Krankenhäuser, Hotels, Restaurants sowie Parkplätze, Keller, Technikräume und Treppenhäuser. Brandschutzklassifizierungen sind als unklassifizierte Ausführungen in EI2 30 und EI2 60 erhältlich.
    Spezifikation
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerext_door_SDE4210_GS1M_double_UE
    • ProduktfamilieExterior doors
    • ProduktgruppeHP SDE4210
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-03
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden