Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Exterior- Double Equal

    Google-Übersetzung,
    Die Stahlaußentür 4210 ist eine Volltür ohne Glasöffnungen. Die gleich-/symmetrische Doppelflügelausführung kann mit Schall-, Feuer- und Rauchklassifizierungen kombiniert werden. Die Tür eignet sich für gewerbliche und öffentliche Außenbereiche, in denen ein hochwertiges Produkt gefordert ist, z. B. Krankenhäuser, Hotels, Restaurants sowie Parkplätze, Keller, Technikräume und Treppenhäuser. Die Brandschutzklassifizierungen sind unklassifiziert und in den Klassen EI2 30, EI2 60, EI2 90 und EI2 120 erhältlich.
    Spezifikation
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Exterior doors)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerext_door_SDE4210_double_E
    • ProduktfamilieExterior doors
    • ProduktgruppeHP SDE4210
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-03
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden