Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Exterior Door Classic Ives Double

Unique ref.: ext_door_ives_os_double
Marke: SWEDOOR JELD-WEN
Produkt Familie: Exterior doors
Produkt Gruppe: Classic
Publishing Datum: 2015-06-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Material 1: Wood
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Latvia

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass-Nummer: 23-17 11 15
OmniClass-Bezeichnung: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors