Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single

    Google-Übersetzung,
    Die 4210 Außensicherheitstür aus Stahl RC4 ist eine massive Tür ohne Glasöffnungen. Die einflügelige Ausführung kann mit Schall-, Feuer- und Rauchklassifizierungen kombiniert werden. Die Tür eignet sich für gewerbliche und öffentliche Außenbereiche, in denen ein hochwertiges Produkt gefordert ist, z. B. Krankenhäuser, Hotels, Restaurants sowie Parkplätze, Keller, Technikräume und Treppenhäuser. Die Brandschutzklassifizierungen sind unklassifiziert und in den Klassen EI2 30, EI2 60, EI2 90 und EI2 120 erhältlich.
    Spezifikation
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Burglary: RC4 Corrosion: C3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerext_door_SD4210_RC4_single
    • ProduktfamilieExterior doors
    • ProduktgruppeHP SDE4210
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit