Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1R Interior- Single

    Google-Übersetzung,
    Die Innentür 4210 aus Stahl ist eine Vollglastür mit GS1R-Glasöffnung. Die einflügelige Ausführung kann mit Schall-, Feuer- und Rauchklassifizierungen kombiniert werden. Die Tür eignet sich für gewerbliche und öffentliche Innenräume, in denen ein hochwertiges Produkt gefordert ist, z. B. Krankenhäuser, Hotels, Restaurants sowie Parkplätze, Keller, Technikräume und Treppenhäuser. Nicht für Feuer klassifiziert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerint_door_SD4210_GS1R_single
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeHP SD4210
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-30
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 13 19
    • Format2014TitelStainless-Steel Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit