Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Interior - Single

    Google-Übersetzung,
    Die Sicherheits-Innentür 4210 RC4 aus Stahl ist eine massive Tür ohne Glasöffnungen. Die gleich-/symmetrische Doppelflügelausführung kann mit Schall-, Feuer- und Rauchklassifizierungen kombiniert werden. Die Tür eignet sich für gewerbliche und öffentliche Innenräume, in denen ein hochwertiges Produkt gefordert ist, z. B. Krankenhäuser, Hotels, Restaurants sowie Parkplätze, Keller, Technikräume und Treppenhäuser. Die Brandschutzklassifizierungen sind in den Klassen EI2 30, EI2 60, EI2 90 und EI2 120 erhältlich.
    Spezifikation
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Nurglary: RC4 Corrosion: C2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerint_door_SD4210_RC4_single
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeHP SD4210
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit