Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal

    Google-Übersetzung,
    Die Stahl-Innentür 4210 ist eine Vollglastür mit GS2M-Glasöffnung. Die gleich-/symmetrische Doppelflügelausführung kann mit Schall-, Feuer- und Rauchklassifizierungen kombiniert werden. Die Tür eignet sich für gewerbliche und öffentliche Innenräume, in denen ein hochwertiges Produkt gefordert ist, z. B. Krankenhäuser, Hotels, Restaurants sowie Parkplätze, Keller, Technikräume und Treppenhäuser. Brandschutzklassifizierungen sind als unklassifizierte Ausführungen in EI2 30 und EI2 60 erhältlich.
    Spezifikation
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerint_door_SD4210_GS2M_double_E
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeHP SD4210
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-03
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit