Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior

    Google-Übersetzung,
    Compact ist eine moderne Paneeltür mit klaren Linien. Die Paneele sind nahtlos in einem Stück geformt, und die Tür ist um einen massiven schalldämmenden Kern herum gebaut, der einen exklusiven Eindruck vermittelt. Compact ist für Wohn- und ähnliche Anwendungen konzipiert, hier als Schiebetüren. Die meisten Innentüren von Swedoors können an die Schiebeleistung angepasst und mit eingebauten Wandkassetten kombiniert werden. Die Kassetten bieten eine stabile Konstruktion, während die Wandstärke auf 96 mm fertige Wandstärke minimiert werden kann. Die Kassetten können auch mit 40 mm HP (High Performance) Türen kombiniert werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerint_door_sliding_int_compact
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeCompact
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden