Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior

    Google-Übersetzung,
    Compact ist eine moderne Paneeltür mit klaren Linien. Die Paneele sind nahtlos in einem Stück geformt, und die Tür ist um einen massiven schalldämmenden Kern herum gebaut, der einen exklusiven Eindruck vermittelt. Compact ist für Wohn- und ähnliche Anwendungen konzipiert, hier als Schiebetüren. Die meisten Innentüren von Swedoors können an die Schiebeleistung angepasst und mit eingebauten Wandkassetten kombiniert werden. Die Kassetten bieten eine stabile Konstruktion, während die Wandstärke auf 96 mm fertige Wandstärke minimiert werden kann. Die Kassetten können auch mit 40 mm HP (High Performance) Türen kombiniert werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerint_door_sliding_int_compact_double
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeCompact
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit